schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Codice prodotto: 101178049

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • con soffietto per protezione da sporco grossolano

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Codice articolo (codice d'ordine)

101178049

EAN (European Article Number)

4030661309811

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Forma del pistone

Rullo

Materiale della custodia

metallo leggero pressofuso, verniciata

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

280 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Pistone con rotella

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Forza di azionamento, minima {N}

17 N

Ampiezza apertura contatti

2 x 0,5 mm

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Precisione ripetuta del punto di commutazione

0,02 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

1,5 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Sezione conduttore

13 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

40 mm

larghezza del sensore

75,3 mm

altezza del sensore

103,5 mm

Larghezza della rotella

4,6 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

resistenza a urti

50 g / 6 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2,5 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

Osservazioni (elemento di commutazione)

Ponticelli di contatti galvanicamente separati

principio di comando

Commutazione rapida

Durata rimbalzo, massimo

1,5 ms

Tempo di commutazione, massimo

10 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Schema contatti

131178049 M3R 330-11Y-U270-ST-2467
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • con soffietto per protezione da sporco grossolano


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25.01.2025, 20:32