schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Artikelnummer: 101178049

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • Lång livslängd
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för låga aktiveringshastigheter
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • beprövad i kraftverksapplikationer
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • med bälg mot kraftig nedsmutsning

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Artikelnummer (beställningsnummer)

101178049

EAN (European Article Number)

4030661309811

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Nockform

Rulle

Kapslingens material

Gjuten lättmetall, lackerad

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

280 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

20.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Nock med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

30.000.000 kopplingar

Aktiveringskraft, minimum

17 N

Contact opening

2 x 0,5 mm

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

1,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

40 mm

Sensorns bredd

75,3 mm

Sensorns höjd

103,5 mm

Rullens bredd

4,6 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-30 ... +90 °C

tålighet mot chock

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

6 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2,5 A

Kopplingsdon

NO, NC

Note (Switching element)

galvaniskt separerade kontaktbryggor

Kopplingsprincip

Moment

Kontaktstudslängd, maximum

1,5 ms

Kontaktomslagstid, maximum

10 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-22 13:09