schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

品番: 101178049

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 耐汚染蛇腹カバー付

注文データ

注記 (配信容量)

Not available!

製品タイプの説明

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

部品番号(注文番号)

101178049

EAN(欧州部品番号)

4030661309811

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

スライドフォーム

Castor

ハウジング 材質

軽金属合金, 塗装仕上げ

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

280 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラープランジャー式

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動力、最小

17 N

接点の開き

2 x 0.5 mm

作動速度、最小

1 mm/min

スイッチングポイントの繰り返し精度

0.02 mm

機械的データ - 電気機械式

接続

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

1.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

注記

All indications including the conductor ferrules.

ワイヤー断面積

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

40 mm

センサーの幅

75.3 mm

センサーの高さ

103.5 mm

キャスターの幅

4.6 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-30 ... +90 °C

耐衝撃

50 g / 6 ms

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 VAC

定格インパルス耐電圧 Uimp

4 kV

電気的データ

熱試験電流

6 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2.5 A

スイッチエレメント

NO 接点、NC 接点

注記 (スイッチエレメント)

galvanically separated contact bridges

スイッチ原理

スナップアクション

バウンス時間、最大

1.5 ms

切り替え時間、最大

10 ms

接点材質、電気的

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/15 8:32