![U 432 Levier antenne rotatif 4H](/upload/orig/10/00/20/95/PHO_PRO_CAT_ku43hf02_SALL_AIN_V2.png)
U 432 Levier antenne rotatif 4H
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- L'élasticité du ressort absorbe un contact incorrect avec la came de commutation
Désignation produit: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Poussoir S |
K | Levier à galet K |
8H | Tête rotative à levier à galet 8H |
H | Tête rotative à levier à galet H |
3H | Tête rotative à levier à galet 3H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
4H | Levier antenne rotatif 4H |
9H | Levier antenne 9H |
10H | Levier antenne 10H |
2H | Levier rotatif à lame flexible 2H |
6H | Levier rotatif à lame flexible 6H |
(2) | |
Sans | 2 contacts NF |
2S | 2 contacts NO |
1S/1OE | 1 contact NO / 1 contact NF |
(3) | |
1272 | Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.