U 432 Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
- Elastyczność sprężyny umożliwia niedokładne ruchy napędu
Oznaczenie typu produktu: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
8H | Dźwignia z rolką 8H |
H | Dźwignia z rolką H |
3H | Dźwignia z rolką 3H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
4H | Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H |
9H | Dźwignia prętowa 9H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
2H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H |
6H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H |
(2) | |
bez | 2 zestyki NC |
2S | 2 zestyki NO |
1S/1OE | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
(3) | |
1272 | Wersja dla niskich temperatur do -30 ºC |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.