U 432 シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 360°調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
- ばねの弾力は、スイッチカムの不明確な接近を調整します。
製品タイプの説明: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
K | オフセットローラーレバー K |
8H | ローラーレバー 8H |
H | ローラーレバー H |
3H | ローラーレバー 3H |
7H | ローラーレバー 7H |
4H | シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H |
9H | ロッドレバー 9H |
10H | ロッドレバー 10H |
2H | 板バネ式レバー2H |
6H | 板バネ式レバー 6H |
(2) | |
なし | 2 NC接点 |
2S | 2 NO 接点 |
1S/1OE | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(3) | |
1272 | -30℃までの低温用バージョン |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。