schmersal_s_icon.png
U 432 Federstabschwenkhebel 4H

U 432 Federstabschwenkhebel 4H

  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Elastizität der Feder gleicht ungenaue Anfahrt des Schaltnockens aus
Produkt-Typbezeichnung:

U(1) 432Y-(2)-(3)


(1)
SDruckbolzen S
KRollenhebel K
8HRollenschwenkhebel 8H
HRollenschwenkhebel H
3HRollenschwenkhebel 3H
7HRollenschwenkhebel 7H
4HFederstabschwenkhebel 4H
9HStabschwenkhebel 9H
10HStabschwenkhebel 10H
2HBlattfederschwenkhebel 2H
6HBlattfederschwenkhebel 6H

(2)
ohne2 Öffner (NC)
2S2 Schließer (NO)
1S/1OE1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

(3)
1272Tieftemperaturausführung bis -30 ºC möglich
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.