U 432 Fjäderarm med pinne 4H
- metallhus
- 2 Kontakter
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Fjäderns elasticitet tillåter hög tolerans på aktiveringsrörelsen
Produktbeteckning: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Tryckbult S |
K | Arm med rulle K |
8H | Arm med rulle 8H |
H | Arm med rulle H |
3H | Arm med rulle 3H |
7H | Arm med rulle 7H |
4H | Fjäderarm med pinne 4H |
9H | Justerbar pinne 9H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
2H | Bladfjäderarm 2H |
6H | Bladfjäderarm 6H |
(2) | |
utan | 2 brytande kontakter (br) |
2S | 2 slutande kontakter (sl) |
1S/1OE | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(3) | |
1272 | Version för lågtemperatur ned till -30°C |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.