U 432 Joustava puikkovipu 4H
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
- Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Jousen elastisuus sallii vastakappaleen epätarkan liikkeen.
Tuotekuvaus: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Tappityönnin S |
K | Rullavipu K |
8H | Rullavarsi 8H |
H | Rullavarsi H |
3H | Rullavarsi 3H |
7H | Rullavarsi 7H |
4H | Joustava puikkovipu 4H |
9H | Puikkovipu 9H |
10H | Puikkovipu 10H |
2H | Lattajousivipu 2H |
6H | Lattajousivipu 6H |
(2) | |
ilman | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
2S | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
1S/1OE | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
(3) | |
1272 | Pakkasmalli -30 °C |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.