U 432 Fjærarm med pinne 4H
- metallhus
- 2 Kontakter
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Elastisiteten i fjæren tillater unøyaktig bevegelse av aktuatoren
Produkt-typebetegnelse: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Trykkbolt S |
K | Arm med rulle K |
8H | Arm med rulle 8H |
H | Arm med rulle H |
3H | Arm med rulle 3H |
7H | Arm med rulle 7H |
4H | Fjærarm med pinne 4H |
9H | Justerbar pinne 9H |
10H | Justerbar pinne 10H |
2H | Bladfjærarm 2H |
6H | Bladfjærarm 6H |
(2) | |
uten | 2 NC-kontakter |
2S | 2 NO-kontakter |
1S/1OE | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(3) | |
1272 | Versjon for lave temperaturer til -30 °C |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.