U 432 Milin üzerine yaylı levye çubuğu 4H
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (temel komponent)
- Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Yayın esnekliği uyarıcının hatalı hareketine neden olur
Ürün tip tanımı: U(1) 432Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Piston S |
K | Sapmalı makara kolu K |
8H | Makara kolu 8H |
H | Makara kolu H |
3H | Makara kolu 3H |
7H | Makara kolu 7H |
4H | Milin üzerine yaylı levye çubuğu 4H |
9H | Mil kolu 9H |
10H | Mil kolu 10H |
2H | Yaprak yayı aleti 2H |
6H | Yaprak yayı aleti 6H |
(2) | |
yok | 2 Açıcı düzen (NC) |
2S | 2 Normalde açık kontakt (NO) |
1S/1OE | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(3) | |
1272 | -30 °C' ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılan sürüm |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.