schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Numéro d'article: 101111079

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • For interlocking of light to medium-weight guards

Ordering data

Product type description

ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Article number (order number)

101111079

EAN (European Article Number)

4030661104300

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

droit

rigide

Note

Note (General)

Rayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 160 mm

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 22/09/2025 19:01