BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Downloads
Codice: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Connettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto |
ST2 | Connettore maschio incorporato M12, sopra |
(2) | |
NH | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
(3) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
(4) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
(5) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
(6) | |
senza | senza lampada di segnalazione G24 |
G24 | con lampada di segnalazione G24 |
- Interfaccia integrata AS-Interface
- con Connettore maschio incorporato M12 sotto
- Pos 1: ARRESTO D'EMERGENZA
- Pos 2: Selettore a chiave, 2 posizioni, estrazione chiave in Pos. 0
- Pos 3: Pulsante luminoso, GIALLO
- Pos 4: Pulsante, BIANCO
- Lampada di segnalazione G24 sulla parte superiore
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
Dati per l'ordine
Codice |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103002326 |
EAN (European Article Number) |
4030661423531 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: vedi Codici di ordinazione |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus ASi-SaW |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
|
Fattori climatici |
DIN EN 60068 |
|
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
|
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
|
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Pulsante d' emergenza |
|
Posizioni utilizzate, posizione 2 |
Key selector switch 3 positions |
|
Posizioni utilizzate, posizione 3 |
|
|
Posizioni utilizzate, posizione 4 |
|
|
Peso lordo |
280 g |
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazione |
Sì |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza |
100.000 manovre |
Durata meccanica, dispositivi di comando |
1.000.000 manovre |
Montaggio |
Fori di montaggio interni |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
69 mm |
profondità |
252,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g |
resistenza a urti |
15 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Assorbimento di corrente, massimo |
150 mA |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica |
Versione AS-i (Safety-Slave) |
V 3.0 |
Profilo AS-i (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
Ingresso AS-i, Canale 1 (Safety-Slave) |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 (Safety-Slave) |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 (Safety-Slave) |
Lampada di segnalazione G24 Rosso |
Uscite AS-i, DO 1 (Safety-Slave) |
Lampada di segnalazione G24 Verde |
Uscite AS-i, DO 2 (Safety-Slave) |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 3 (Safety-Slave) |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Nessuna funzione |
Versione AS-i (A/B Slave) |
V 3.0 |
Profilo AS-i (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
Ingresso AS-i, DI 0 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 4 |
Ingresso AS-i, DI 1 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 3 |
Ingresso AS-i, DI 2 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 2 |
Ingresso AS-i, DI 3 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 2 |
Uscita AS-i, DO 0 (A/B Slave) |
Segnalatori luminosi Posizione 4 |
Uscita AS-i, DO 2 (A/B Slave) |
Segnalatori luminosi Posizione 2 |
Uscita AS-i, DO 1 (A/B Slave) |
Segnalatori luminosi Posizione 3 |
Uscita AS-i, DO 3 (A/B Slave) |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i (A/B Slave), P0... P3 |
Nessuna funzione |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Osservazioni |
Entrambi gli slave AS-i possono essere attivati e disattivati attraverso interruttore DIP integrato. L'indirizzamento deve avere luogo attraverso il connettore M12. |
Pin dei contatti
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Certificazione AS-Interface Safety at Work
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Funzioni
Clipart
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) For device versions with safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:20101) |
1) Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5613.01/24 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 24, 2024 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.09.2024, 23:03