BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Allacciamento tramite piastrine e cavo rivestito
- Azionamento frontale
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Custodia in plastica
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo
Dati per l'ordine
Codice |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
43 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco |
Sì |
Utilizzabile con ascensori |
Sì |
Numero di contatti a scatto |
1 |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
lato frontale |
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000.000 manovre |
Velocità di azionamento, massima |
18 m/s |
Montaggio |
Piastrine e cavo rivestito |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influenza ferromagnetica può determinare un'alterazione della distanza, positiva o negativa. In caso di allineamento di diversi magneti di azionamento è necessario prendere in considerazione la relativa influenza reciproca. |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
materiale della guaina del cavo |
LiY |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
16,5 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
35 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
resistenza a urti |
60 g, oscillazione sinusoidale |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
60 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
1 A |
Capacità di commutazione, massima |
30 W |
Elemento di commutazione |
commutatore bistabile |
Durata rimbalzo, massimo |
0,2 ms |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Osservazioni
Nota (generale) |
La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Dichiarazione di conformità UE
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2024, 16:20