schmersal_s_icon.png

Access protection

BDF200

BDF200


  • Custodia stretta e robusta
  • Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
  • Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
  • Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
  • Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto

Vai alla categoria
AZM201

AZM201


  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Diagnosi intelligente
  • Sblocco manuale
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
  • Uscite di sicurezza OSSD
  • Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting

Vai alla categoria
PROTECT PSC1

PROTECT PSC1-10


  • Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
  • 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
  • 14 ingressi sicuri sul modulo base
  • 2 Uscite di segnalazione
  • 2 contatti relè sicuri

Vai alla categoria
PROTECT PSC1

PROTECT PSC1-100


  • Espandibile a livello modulare fino a 272 ingressi/uscite sicure
  • sec. EN 61800-5-2 ()
  • 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
  • 14 ingressi sicuri sul modulo base
  • 20 ingressi/uscite sicuri commutabili
  • 6 Uscite di segnalazione
  • 2 contatti relè sicuri

Vai alla categoria
Before the robot cell can be entered, a stop of the process must be requested. This task can be solved with the BDF200 control panel. The running process is completed after the stop request and then the door is unlocked. The AZM201 solenoid interlock prevents unintentional start of the machine after opening the door. All safety functions of the cell are handled by the PROTECT PSC1 modular safety controller.