Interruttori di posizione
principio di comando
Materiale della custodia
quantità di contatti di sicurezza
Certificazioni
PS116
- Custodia in plastica
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Grado di protezione IP66, IP67
PS215
- Custodia di metallo
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Disponibile con LED
PS216
- Custodia in plastica
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Disponibile con LED
PS226
- Custodia in plastica
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Disponibile con LED
PS315
- Custodia di metallo
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Disponibile con LED
PS316
- Custodia in plastica
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Disponibile con LED
235
- Custodia di metallo
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
236
- Custodia in plastica
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
255
- Custodia di metallo
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
256
- Custodia in plastica
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
332
- Custodia di metallo
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
335
- Custodia di metallo
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
336
- Custodia in plastica
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
355
- Custodia di metallo
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP66, IP67
Area di applicazione:
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza sono idonei per dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale e girevoli i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio.
Tutti gli interruttori di sicurezza del tipo 1 qui presentati, se utilizzati in combinazione con un modulo di sicurezza, raggiungono la categoria 3 o 4 secondo ISO 13849-1.
Un ulteriore campo d'impiego degli interruttori di sicurezza del tipo di funzionamento 1 sono i più svariati compiti di posizionamento. L'ampia varietà di requisiti nella pratica può essere soddisfatta con un ricco assortimento di elementi di azionamento.
Struttura e modalità di funzionamento:
Gli interruttori di sicurezza del tipo 1 hanno un collegamento interbloccato tra il dispositivo di protezione ed il contatto NC ad apertura forzata.
Tutti gli interruttori di sicurezza godono del grado di protezione IP 67. Gli interruttori di sicurezza possono essere utilizzati in qualsiasi posizione.
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza sono idonei per dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale e girevoli i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio.
Tutti gli interruttori di sicurezza del tipo 1 qui presentati, se utilizzati in combinazione con un modulo di sicurezza, raggiungono la categoria 3 o 4 secondo ISO 13849-1.
Un ulteriore campo d'impiego degli interruttori di sicurezza del tipo di funzionamento 1 sono i più svariati compiti di posizionamento. L'ampia varietà di requisiti nella pratica può essere soddisfatta con un ricco assortimento di elementi di azionamento.
Struttura e modalità di funzionamento:
Gli interruttori di sicurezza del tipo 1 hanno un collegamento interbloccato tra il dispositivo di protezione ed il contatto NC ad apertura forzata.
Tutti gli interruttori di sicurezza godono del grado di protezione IP 67. Gli interruttori di sicurezza possono essere utilizzati in qualsiasi posizione.