RDRZ45GB
Codice prodotto:
101195098
RDRZ45GB
Codice prodotto:
101195098
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: |
- | |
(1)DT(8)(2) | tasto |
(1)DM(2) | Pulsante con membrana protettiva |
(1)DL(8)(2) | Pulsante luminoso |
(1)DLM(2) | Pulsante luminoso con membrana antipolvere |
(1)ML(2) | segnalatori luminosi con calotta piatta |
(1)MLH(2) | segnalatori luminosi con calotta bombata |
(1)DP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo senza blocco |
(1)DTP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo, senza blocco (solo programma N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo illuminabile, senza blocco (solo programma N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di girare e tirare (per il programma N solo tirando) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di tirare |
(1)WS21(4)(5) | Selettore con 2 posizioni di arresto |
(1)WT21(4)(5) | Selettore con 1 posizione pulsante |
(1)WS32(4)(5) | Selettore con 3 posizioni di arresto |
(1)WT32(4)(5) | Selettore con 2 posizioni pulsante |
(1)WST32(4)(5) | Selettore: stabile, instabile |
(1)WTS32(4)(5) | Selettore: instabile , stabile |
(1)SS21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di arresto |
(1)ST21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 1 posizione pulsante |
(1)SS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 3 posizioni di arresto |
(1)ST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di contatto, sinistra e destra |
(1)SST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: stabile, instabile |
(1)STS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: instabile, stabile |
B | tappo cieco |
(1) | |
- | Programma dispositivi di comando e segnalazione: |
E | Programma E |
N | Programma N |
R | Programma R |
(2) | |
- | Colore superficie pulsante: |
SW | nero |
GB | giallo |
RT | rosso |
GN | verde |
WS | Bianco |
BL | blu |
GR | grigio |
(3) | |
- | Diametro testa pulsante a fungo: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Lunghezza leva in mm: |
senza | nottolino corta |
.1 | Leva lunga |
(5) | |
- | Colore leva: |
senza | grigio |
WS | Bianco |
(6) | |
- | Posizione di estrazione chiave (3 posizioni): |
1 | Posizione sinistra |
2 | posizione centrale |
3 | Posizione destra |
(7) | |
- | Posizione di estrazione chiave (2 posizioni): |
1 | Posizione sinistra |
2 | Posizione destra |
(8) | |
- | Colore membrana (solo programma N): |
senza | Bianco |
GR/ | nero |
BL/ | blu |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- con blocco
Dati per l'ordine
Codice |
RDRZ45GB |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101195098 |
EAN (European Article Number) |
4030661455440 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 |
Versione |
Pulsante - Montaggio piastra frontale |
forma di costruzione |
Tonda |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Tipo di tenuta |
Membrana Tenute a labbro Tenute piatte, Guarnizioni |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio, verniciato a polveri |
Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
Colore dell'apparecchio di comando |
giallo |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Peso lordo |
70 g |
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggio |
Sì |
Meccanismo di scatto integrato |
Sì |
Snap-in disponibile |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
Dati meccanici
Sblocco |
sbloccaggio a tirante |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Corsa di comando |
4 mm |
Montaggio |
Flangia di montaggio EFM |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
27,5 mm |
diametro totale |
45 mm |
Diametro per le testine di attuazione |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
50 x 60 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Elevata resistenza agli urti |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.09.2024, 17:19