schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Codice prodotto: 101111079

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • For interlocking of light to medium-weight guards

Ordering data

Product type description

AZIONATORE AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Article number (order number)

101111079

EAN (European Article Number)

4030661104300

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

ridotta

Material of the actuator

acciaio temperato (V2A)

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

dritto

fisso

Note

Note (General)

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli 160 mm

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2025, 03:52