schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

品番: 101111079

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • For interlocking of light to medium-weight guards

Ordering data

Product type description

アクチュエーター AZ 15/16-B1-2053 KPL.

Article number (order number)

101111079

EAN (European Article Number)

4030661104300

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Low

Material of the actuator

樹脂, ステンレス鋼

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

ストレート

剛性

Note

Note (General)

Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/29 0:47