EN 60204-1のカテゴリー0を達成するには、追加の信号評価回路が必要です。両手操作台と非常停止装置からの信号を安全に評価するためのセーフティリレーユニットは、xx章にあります。 設計と操作モード: 両手操作台は保護装置であり、操作には両手を同時に使用する必要があります。強制的に配置されているため、両手は危険な領域から遠ざけられます。危険な可能性のある機械またはプラントの運転を開始および継続するために、危険が存在し続ける限り、手の位置を制御します。
両手操作パネルは、EN ISO 13850の非常停止ボタンと2つの操作ユニットを標準装備しています。さらに、操作スイッチの上にはガードフードがあり、手、肘、腹、腰、太もも、膝などを使用して保護機能を簡単に無効化することはできません。 EN 574は、制御セキュリティの技術的な程度に関して、さまざまなタイプの両手切り替え回路を区別しています。この点で、タイプの選択は評価とリスク評価に依存します。