AZ 3350-STS30-03
品番:
101176974
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
注文データ
Product type description |
AZ 3350-STS30-03 |
部品番号(注文番号) |
101176974 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661307572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
操作部分の材質 |
アルミニウム |
取付プレートの材質 |
steel |
総重量 |
1,535 g |
機械的データ
Door hinge |
Right |
せん断力 |
15,000 N |
Actuator mounted |
Inside |
納入品目
納入時同梱 |
The door latch is not included in the scope of delivery |
注 - 寸法図
Note |
The drawings are always shown with a view to the switch. |
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
Generated on 2024/04/27 2:15