schmersal_s_icon.png

ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 50mm

品番: 101109613

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 無限に調整可能なレバー長
  • 大型ゴムローラーと固定レバーも利用可能
  • アクチュエータは10°調整可
  • EN 50041による設計
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • エレベータに適合
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 50mm

部品番号(注文番号)

101109613

EAN(欧州部品番号)

4030661044026

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化

レバー材質

金属フィルム

総重量

190 g

一般データ - 仕様

エレベーターに最適

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

ゴム

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動速度, 最大

2.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

38 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

244.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

バウンス時間、最大

2 ms

開閉頻度

5,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/28 5:43