schmersal_s_icon.png

ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 50mm

品番: 151183669

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
4Sプランジャー 4S
4Rローラープランジャー 4R
1Rオフセットローラーレバー 1R
Kオフセットローラーレバー K
3Kアングルローラーレバー 3K
4Kアングルローラーレバー 4K
K4アングルローラーレバー K4
1Hローラーレバー 1H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
12Hローラーレバー 12H
14Hローラーレバー 14H
AFバネ式ロッドレバー AF
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
なしケーブル引込口: M20
ID端子のIDC方式
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STM12コネクター Aコード化
ST-2310M12コネクター Bコード化

(7)
1297横長スロット付きハウジング

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 二重絶縁
  • EN50047準拠の固定
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 位置検出にのみ使用可能
  • アクチュエータは10°調整可

注文データ

Product type description

ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 50mm

部品番号(注文番号)

151183669

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化

レバー材質

金属フィルム

総重量

122 g

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

20,000,000 操作

作動速度、最小

1,440 mm/min

作動速度, 最大

1 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

作動トルク、最小

0.2 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

49 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

158.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

開閉頻度

5,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/29 13:00