SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL.

品番: 101159258

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL.

部品番号(注文番号)

101159258

eCl@ss番号、バージョン9.0

35-01-02-11

ETIM number, version 7.0

EC001471

ETIM number, version 6.0

EC001471

一般データ

総重量

300 g

機械的データ - 寸法

長さ

350 mm

350 mm

深さ

35 mm

ワイヤー長

35 m


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/02 9:47