SLC440-ER-0330-14-H1
品番:
103039579
製品タイプの説明: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | 保護領域の高さ 170 mm |
0250 | 保護領域の高さ 250 mm |
0330 | 保護領域の高さ 330 mm |
0410 | 保護領域の高さ 410 mm |
0490 | 保護領域の高さ 490 mm |
0570 | 保護領域の高さ 570 mm |
0650 | 保護領域の高さ 650 mm |
0730 | 保護領域の高さ 730 mm |
0810 | 保護領域の高さ 810 mm |
0890 | 保護領域の高さ 890 mm |
0970 | 保護領域の高さ 970 mm |
1050 | 保護領域の高さ 1050 mm |
1130 | 保護領域の高さ 1130 mm |
1210 | 保護領域の高さ 1210 mm |
1290 | 保護領域の高さ1290 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
1370 | 保護領域の高さ1370 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
1450 | 保護領域の高さ1450 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
1530 | 保護領域の高さ1530 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
1610 | 保護領域の高さ1610 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
1690 | 保護領域の高さ1690 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
1770 | 保護領域の高さ1770 mm(分解能30 mm、50 mmのみ) |
(2) | |
14 | 分解能 14 mm (範囲 0.3 ...) 7 m |
30 | 分解能 30 mm (範囲 0.3 ...) 10 m |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 立上げ補助内蔵
- 内蔵コンタクタ制御
- 高性能なプロセスの安全性
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
注文データ
Product type description |
SLC440-ER-0330-14-H1 |
部品番号(注文番号) |
103039579 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661551708 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
認証
|
TÜV cULus ECOLAB |
一般データ
規格 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
応答時間、最大 |
10 ms |
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット) |
Yes |
コンタクター制御、内蔵 |
Yes |
光軸コード化利用可能 |
Yes |
非表示機能 |
Yes |
7セグメント表示 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断 |
Yes |
Bluetooth |
Yes |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
光軸の数 |
32 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
5.14 x 10⁻⁹ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
4 |
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s |
14 mm |
保護領域の高さ |
330 mm |
範囲、保護領域、最小 |
8 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
30 m |
Wave length of the laserdiode |
850 nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクター |
端子コネクター、受信者 |
コネクタープラグ M12, 8芯 |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクタープラグ M12, 4芯 |
接続可能なケーブルの長さ、最大 |
100 m |
機械的データ - 寸法
送信機の高さ |
411 mm |
受信機の高さ |
421 mm |
センサー長 |
33 mm |
センサーの幅 |
27.8 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号 |
24 V |
受信機の消費電力、最大 |
10 W |
送信機の消費電力、最大 |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.25 A |
安全出力 |
p-type |
納入品目
納入時同梱 |
Kit with 2 mounting angles |
付属品
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
UL Certificate
ECOLAB certification
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Wiring example
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/22 15:25