• 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • 複数コード化
  • 広い配線用スペース
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 汚れに強い
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 広い配線用スペース
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 複数コード化
  • 長寿命
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • 小型
  • 複数コード化
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 8 動作面
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
NEW
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • インテリジェント診断機能
  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • バネ組み込みのアクチュエータ
  • 金属製エンクロージャ
  • ラッチングハンドル
  • 長寿命
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 金属製エンクロージャ
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • 長寿命
  • 金属製エンクロージャ
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • 長寿命
  • 金属製エンクロージャ
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • 長寿命
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm