T. 250-02Z-H-966
T. 250-02Z-H-966
Downloads
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T. 250-02Z-H-966 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101055273 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661252018 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
3.800 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Slagenergie, maximum |
7 J |
Max. bedieningssnelheid |
3 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M25 x 1,5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aansluitingen (mechanisch) |
Schroefaansluiting |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de hefboom |
32 mm |
Breedte van de hefboom |
32 mm |
Hoogte van de hefboom |
159 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP66 IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
16 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
1.000 A |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Natrilduur, maximum |
5 ms |
Maximale schakelfrequentie |
3.000 /h |
Omschakeltijd, maximum |
35 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
zilver, verguld |
Elektrische gegevens - Contacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/09/2025 00:06