schmersal_s_icon.png

T. 250-02Z-H-966

Numéro d'article: 101055273

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

T. 250-02Z-H-966

Référence d’article (n° de commande)

101055273

EAN (European Article Number)

4030661252018

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Fonte grise, galvanisée

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

3.800 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

10.000.000 manœuvres

Energie d'impact, max.

7 J

Vitesse d'attaque, max.

3 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

2 x M25 x 1,5

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Raccordement (mécanique)

Raccord fileté

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du levier

32 mm

Largeur du levier

32 mm

Hauteur du levier

159 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

16 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1.000 A

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Temps de rebondissement, max.

5 ms

Fréquence de manœuvres

3.000 /h

Temps de commutation, max.

35 ms

Matériau des contacts, électriques

argent, doré

Données électriques - Contacts

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

400 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Diagramme des contacts


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2/09/2025 13:11