T. 250-02Z-H-966
项目编号:
101055273
- 金属外壳
订货数据
型号 |
T. 250-02Z-H-966 |
商品编号(订购编号) |
101055273 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661252018 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
灰口铸铁,镀锌 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
3,800 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
2 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
冲击能量,最大 |
7 J |
操动速度,最大 |
3 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
2 x M25 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
端子(机械) |
螺丝端子 |
机械参数 - 尺寸
杆长度 |
32 mm |
杆宽 |
32 mm |
杆高度 |
159 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP66 IP67 |
工作环境温度 |
-20 ... +60 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
16 A |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
开关原理 |
缓动 |
回弹时间,最大 |
5 ms |
开关频率 |
3,000 /h |
切换时间,最大 |
35 ms |
触点材料,电气 |
银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm) |
电气参数 - 触点
电压,应用类别 AC-15 |
400 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
语言条件
数据表
CCC认证
数据表(临时PDF文件)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/2 上午1:24