T. 250-02Z-H-966
Tuotenumero:
101055273
T. 250-02Z-H-966
Tuotenumero:
101055273
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Metallikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T. 250-02Z-H-966 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101055273 |
EAN (European Article Number) |
4030661252018 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Valurauta, sinkitty |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
3 800 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Törmäysenergia, maksimi |
7 J |
Tunnistusnopeus, maksimi |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
2 x M25 x 1,5 |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Liitäntä (mekaaninen) |
Ruuviliitäntä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Varren pituus |
32 mm |
Varren leveys |
32 mm |
Vivun korkeus |
159 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
16 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1 000 A |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
kytkentätaajuus |
3 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
35 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
kullattu hopea |
Sähköiset tiedot - Koskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2025 22.03