schmersal_s_icon.png

T. 250-02Z-H-966

Varenummer: 101055273

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T. 250-02Z-H-966

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101055273

EAN (European Article Number)

4030661252018

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

3.800 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

2

Antall lukkere

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Støtenergi, maksimum

7 J

Aktueringshastighet, maksikum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Konnektor (mekanisk)

Skrueforbindelse

Mekaniske data - mål

Lengden på spaken

32 mm

Bredden på spaken

32 mm

Høyden på spaken

159 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP66

IP67

Arbeidstempratur

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Prelltid, maksimum

5 ms

Maksimal koblingsfrekvens

3.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

35 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

gullbelagt sølv

Elektriske data - Kontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

400 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Brytervandringsdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.08.2025, 20:16