schmersal_s_icon.png

T. 250-02Z-H-966

Artikelnummer: 101055273

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metal hus

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T. 250-02Z-H-966

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101055273

EAN (European Article Number)

4030661252018

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Cast iron, galvaniseret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

3.800 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

2

Antal blænder

1

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

7 J

Aktiveringshastighed, maksimum

3 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Forbindelse (mekanisk)

Skrueforbindelse

Mekaniske data - afmåling

Længde på hævearm

32 mm

Bredde på hævearm

32 mm

Højde på hævearm

159 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

16 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingsprincip

Klide kontakt

Preltid, maksimum

5 ms

Koblingsfrekvens

3.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

35 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Elektrisk data - kontakterne

Spænding, brugskategori AC-15

400 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Diagram over afbrydervandring


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.04.2025 11.10