TJ 064-03Y
TJ 064-03Y
Downloads
Typebenaming van het product: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
J | Rolhefboom J |
X | Rolhefboom X |
(2) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
21 | 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
30 | 3 maakcontacten (NO) |
04 | 4 verbreekcontacten (NC) |
13 | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
31 | 3 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
40 | 4 maakcontacten (NO) |
(3) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
R | Arrêtering 2x45° |
- metaalbehuizing
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- 3 of 4 Contacten
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TJ 064-03Y |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101057481 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661027036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Rol |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
3.495 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
3 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolhefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Aanloophoek, van links |
30 ° |
Aanloophoek, van rechts |
45 ° |
Contactopening |
2 x 4 mm |
Min. bedieningssnelheid |
600 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
4 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
11 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
149 mm |
Hoogte van de sensor |
90 mm |
Breedte van de rol |
9 mm |
Diameter van de rol |
36 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
25 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
25 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Opmerking (schakelelement) |
met dubbele onderbreking |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
bediening van rechts moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/10/2024 14:05