TJ 064-03Y
TJ 064-03Y
Downloads
Produkttypebetegnelse: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
J | Rulle arm udadvendt J |
X | Rulle arm udadvendt X |
(2) | |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
21 | 2 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
30 | 3 sluttekontakter (NO) |
04 | 4 brydekontakter (NC) |
13 | 1 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC) |
22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
31 | 3 sluttekontakter (NO)/1 brydekontakt (NC) |
40 | 4 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
R | Låsning 2x45° |
- metal hus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
- 2 kabel indgange M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakt
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TJ 064-03Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101057481 |
EAN (European Article Number) |
4030661027036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Stempelform |
Castor |
Materiale til kapsling |
Cast iron, galvaniseret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
3.495 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
3 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm udadvent |
Rullemateriale |
Plastik |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Startvinkel fra venstre |
30 ° |
Startvinkel, fra højre |
45 ° |
Kontakt åbning |
2 x 4 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
600 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
4 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
11 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
149 mm |
Højde på føler |
90 mm |
Rullens bredde |
9 mm |
Diameter af rulle |
36 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
25 A |
Brugskategori AC-15 |
400 VAC |
Brugskategori AC-15 |
25 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Bemærk (koblingselement) |
med dobbelt brydning |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Aktivering fra højre skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.09.2024 12.53