TJ 064-03Y
TJ 064-03Y
Downloads
Descrição do tipo de produtos: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pino de pressão S |
J | Alavanca com roldana J |
X | Alavanca com roldana X |
(2) | |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
21 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechados (NF) |
30 | 3 contatos normalmente abertos (NA) |
04 | 4 normalmente fechados (NF) |
13 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
31 | 3 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
40 | 4 contatos normalmente abertos (NA) |
(3) | |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
H | Comutação lenta com escalonamento |
R | Retenção 2x45 º |
- Invólucro metálico
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- 3 ou 4 contatos
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TJ 064-03Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101057481 |
EAN (European Article Number) |
4030661027036 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
roldana |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, galvanizado |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
3.495 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
3 |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Ângulo de aproximação da esquerda |
30 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
45 ° |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 4 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
600 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
4 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
11 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
149 mm |
Altura do sensor |
90 mm |
Largura da roldana |
9 mm |
Diâmetro do rolete |
36 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
25 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
400 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
25 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Orientação (elemento de comutação) |
com interrupção dupla |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
Recomenda-se que a atuação pela direita seja evitada, uma vez que este procedimento reduz significativamente a durabilidade do fim de curso de posicionamento. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 07/08/2024 08:28