TJ 064-03Y
项目编号:
101057481
产品描述: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | 直杆 S |
J | 偏置滚轮摇臂 J |
X | 偏置磙子手柄 X |
(2) | |
03 | 3 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
21 | 2 NO 触点/1 NC 触点 |
30 | 3 NO 触点 |
04 | 4 NC 触点 |
13 | 1 NO 触点 / 3 NC 触点 |
22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
31 | 3 NO 触点/1 NC 触点 |
40 | 4 NO 触点 |
(3) | |
UE | 缓动带交错触头 |
H | 缓动带非同步触头 |
R | 锁 2 x 45 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 金属外壳
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本结构)
- 2 电缆进口 M 25 x 1.5
- 3 或 4 触点
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
型号 |
TJ 064-03Y |
商品编号(订购编号) |
101057481 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661027036 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
滑动模式 |
轮 |
外壳材料 |
灰口铸铁,镀锌 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
3,495 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
3 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮推杆 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动角度,从开关轴左侧 |
30 ° |
操动角度,从开关轴右侧 |
45 ° |
接触窗口 |
2 x 4 mm |
操动速度,最小 |
600 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
注(操动速度) |
垂直操动角度至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
4 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
线缆截面 |
11 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
149 mm |
传感器高度 |
90 mm |
万向轮宽度 |
9 mm |
万向轮直径 |
36 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
25 A |
应用类别 AC-15 |
400 VAC |
应用类别 AC-15 |
25 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
注(开关元件) |
有双断点 |
开关原理 |
缓动 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
应避免从右侧操动,因为这样会降低限位开关的机械寿命。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/8/7 上午8:33