TJ 064-03Y
TJ 064-03Y
Downloads
Produktbeteckning: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Tryckbult S |
J | Rullarmen J |
X | Arm med rulle X |
(2) | |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
21 | 2 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
30 | 3 Slutande kontakt (sl) |
04 | 4 brytande kontakt (br) |
13 | 1 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br) |
22 | 2 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
31 | 3 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
40 | 4 Slutande kontakt (sl) |
(3) | |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
R | Kvarhållande 2x45° |
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
- 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TJ 064-03Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101057481 |
EAN (European Article Number) |
4030661027036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Nockform |
Rulle |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, förzinkat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
3 495 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
3 |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Framkörningsvinkel, från vänster |
30 ° |
Framkörningsvinkel, från höger |
45 ° |
Contact opening |
2 x 4 mm |
Aktiveringshastighet, minimum |
600 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
4 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
11 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
149 mm |
Sensorns höjd |
90 mm |
Rullens bredd |
9 mm |
Rullens diameter |
36 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
25 A |
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
25 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
Aktivering från höger bör undvikas eftersom det reducerar livslängden på positionsbrytaren |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-10-14 14:12