schmersal_s_icon.png

M 660-11-K-Y 1,5M

Artikelnummer: 101055327

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • zonder bevestigingsflens
  • rubberen behuizing
  • Soldeer- en fastonaansluiting
  • Metalen mantel

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

M 660-11-K-Y 1,5M

Artikelnummer (bestelnummer)

101055327

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661004525

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Algemene gegevens

Voorschriften

IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Brutogewicht

122 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Flat push button

Mechanische levensduurduur, minimum

3.000.000 schakelingen

Bedieningskracht

4 N

Contactopening

0.4 mm

Uitwerpkracht, minimum

1 N

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

1,5 m

Klembenaming

Leitung

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

0.75 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

1 A

Schakelelement

Change-over contact with single break

Schakelprincipe

Snap action with self-cleaning contacts

Schakelfrequentie

30.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

zilver, verguld

Taalfilter

UKCA-conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 05-02-2025 03:46