M 660-11-K-Y 1,5M
Artikelnummer:
101055327
M 660-11-K-Y 1,5M
Artikelnummer:
101055327
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- uden monteringsflange
- gummi hus
- Lodde- og fladstikstilslutning
- Metalkapsling
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M 660-11-K-Y 1,5M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101055327 |
EAN (European Article Number) |
4030661004525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Bruttovægt |
122 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Flat push button |
Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
Aktuator kraft |
4 N |
Kontakt åbning |
0.4 mm |
Udslyngnings kraft, minimum |
1 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
1,5 m |
Terminalbetegnelser |
Leitung |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
0.75 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
1 A |
Koblingselement |
Change-over contact with single break |
Koblingsprincip |
Snap action with self-cleaning contacts |
Koblingsfrekvens |
30.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
guldbelagt sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.02.2025 02.59