M 660-11-K-Y 1,5M
M 660-11-K-Y 1,5M
Téléchargements
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- sans bride de fixation
- boîtier caoutchouc
- cosses à souder et connecteur faston
- Revêtement métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
M 660-11-K-Y 1,5M |
Référence d’article (n° de commande) |
101055327 |
EAN (European Article Number) |
4030661004525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Poids brut |
122 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Flat push button |
Durée de vie mécanique, min. |
3000000 manœuvres |
Force d'actionnement |
4 N |
Course d'ouverture des contacts |
0.4 mm |
Force d'éjection, min. |
1 N |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
1,5 m |
Dénomination des bornes |
Leitung |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
0.75 mm² |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
1 A |
Elément de commutation |
Change-over contact with single break |
Principe de commutation |
Snap action with self-cleaning contacts |
Fréquence de manœuvres |
30000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-02-04 21 h 58