schmersal_s_icon.png

M 660-11-K-Y 1,5M

品番: 101055327

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 取り付けフランジなし
  • ゴム製ハウジング
  • はんだ付された端子とスペード端子

注文データ

Product type description

M 660-11-K-Y 1,5M

部品番号(注文番号)

101055327

EAN(欧州部品番号)

4030661004525

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

総重量

122 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

Flat push button

機械的寿命、最小

3,000,000 操作

作動力

4 N

Contact opening

0.4 mm

排出力、最小

1 N

作動速度、最小

1 mm/min

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

1.5 m

配線表示

Leitung

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

0.75 mm²

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

1 A

スイッチ素子

Change-over contact with single break

スイッチ原理

Snap action with self-cleaning contacts

開閉頻度

30,000 /h

接点材質、電気的

金めっき銀

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/05 2:41