schmersal_s_icon.png

M 660-11-K-Y 1,5M

Código do item: 101055327

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • sem flange de fixação
  • Invólucro de borracha
  • terminais de soldar e de encaixe rápido
  • Revestimento metálico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M 660-11-K-Y 1,5M

Número de artigo (Número de encomenda)

101055327

EAN (European Article Number)

4030661004525

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Peso bruto

122 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Flat push button

Mínima resistência mecânica

3.000.000 comutações

Força de acionamento

4 N

Extensão da abertura dos contatos

0.4 mm

Força de restabelecimento, mínimo

1 N

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

1,5 m

Conexão, conector

Cabo

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

0.75 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

1 A

Elemento de comutação

Change-over contact with single break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contato por atrito

Frequência de comutação

30.000 /h

Material dos contatos, elétrico

revestimento de ouro e prata

Filtro de idioma

UKCA Declaração de conformidade

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 10/02/2025 04:32