schmersal_s_icon.png

M 660-11-K-Y 1,5M

Artikelnummer: 101055327

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • utan monteringsfläns
  • gummihus
  • Löd- och flatstiftanslutning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

M 660-11-K-Y 1,5M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101055327

EAN (European Article Number)

4030661004525

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Bruttovikt

122 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Mekaniska data

Manövreringselement

Flat push button

Mekanisk livslängd, minimum

3 000 000 kopplingar

Aktiveringskraft

4 N

Contact opening

0.4 mm

Återfjädringskraft, minimum

1 N

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

1,5 m

Anslutning, kontakt

kabel

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

0.75 mm²

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 V

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

4 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

1 A

Kopplingsdon

Change-over contact with single break

Kopplingsprincip

Momentkontakter med självrensande kontakter

kopplingsfrekvens

30 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

guldpläterat silver

Språk filter

UKCA Declaration of Conformity

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-10 04:32