M 660-11-K-Y 1,5M
M 660-11-K-Y 1,5M
Descargas
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- sin orejas de fijación
- Caja de goma
- Terminales a soldar, y terminales enchufables
- Cubierta de metal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
M 660-11-K-Y 1,5M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101055327 |
EAN (European Article Number) |
4030661004525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Peso bruto |
122 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Flat push button |
Vida mecánica, mínima |
3.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento |
4 N |
Apertura de contactos |
0.4 mm |
Fuerza de retorno, mínima |
1 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
1,5 m |
Designaciones de los terminales |
Leitung |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
0.75 mm² |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Change-over contact with single break |
Principio de conmutación |
Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes |
Cadencia |
30.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata dorada |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad UKCA
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/2/2025 02:41