schmersal_s_icon.png

M 660-11-K-Y 1,5M

Numer katalogowy: 101055327

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • bez kołnierza montażowego
  • obudowa gumowa
  • przyłącza do lutowania i wsuwkowe
  • Płaszcz metalowy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

M 660-11-K-Y 1,5M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101055327

EAN (European Article Number)

4030661004525

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Właściwości ogólne

Normy

IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Ciężar brutto

122 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Flat push button

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

3 000 000 operacji

Siła przełączania

4 N

Rozwarcie styków

0.4 mm

Siła wypychająca, minimalne

1 N

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

1,5 m

Oznaczenia przyłączy

Leitung

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

0.75 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

1 A

Element przełączający

Change-over contact with single break

Zasada przełączania

Snap action with self-cleaning contacts

Częstotliwość przełączania

30 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

pozłacane srebro

Filtr językowy

Deklaracja zgodności UKCA

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 05.02.2025, 02:49