schmersal_s_icon.png

M 660-11-K-Y 1,5M

Codice prodotto: 101055327

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • senza flangia di montaggio
  • Custodia in gomma
  • connettore saldato e connettore piatto ad innesto
  • Rivestimento in metallo

Dati per l'ordine

Codice

M 660-11-K-Y 1,5M

Codice articolo (codice d'ordine)

101055327

EAN (European Article Number)

4030661004525

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Peso lordo

122 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Flat push button

Durata meccanica, minimo

3.000.000 manovre

Forza di azionamento

4 N

Ampiezza apertura contatti

0.4 mm

Forza di ritorno, minima

1 N

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

1,5 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

0.75 mm²

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

4 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

1 A

Elemento di commutazione

Change-over contact with single break

principio di comando

Commutazione rapida con contatto autopulente

Frequenza di commutazione

30.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

argento, dorato

Filtro lingua

Dichiarazione di conformità UKCA

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10/02/2025, 04:24