RSS16-SD-ST8H-DU
RSS16-SD-ST8H-DU
- Universele codering via RFID-technologie
- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- Serieschakeling tot 31 stuks
- zonder arrêtering
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Aansluitruimte of stekkeraansluiting
- Ook geschikt voor serieschakeling
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
RSS16-SD-ST8H-DU |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103047323 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661617084 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-3 |
algemene informatie |
Universele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
RFID |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Topologie van de sensor |
Sensor voor serieschakeling |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Actief vlak |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Brutogewicht |
250 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Seriële diagnose |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Serieschakeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Cascadeerbaar |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
2 |
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal serieschakelingen van sensoren |
31 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD waarde |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
voorkant aan de achterkant Aan de kopzijde |
Actief vlak |
zijdelingse voorkant aan de kant van het deksel |
Bevestiging |
2 x M5, Cilinderkopschroef |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
12 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
30 mm |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,5 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelingang |
M12 (A-codering) |
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
91 mm |
Breedte van de sensor |
52 mm |
Hoogte van de sensor |
30 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Bedrijfsstroom, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.100 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
Tijd voor operationeel, maximum |
2.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Stroomverbruik van de veiligheidsingangen |
5 mA |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
1.000 mA |
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
1 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
1 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
1 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Nominale bedrijfsstroom |
50 mA |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,05 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
kortsluitvast, p-schakelend |
Wiring capacitance |
50 nF |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstraling |
IEC 61000-6-4 |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Meer kleurige LED: groen rood gele LED : bedrijfstoestand groene LED : voedingsspanning Rode LED : fout |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
RST16-1 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
PROTECT PSC1 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
ANATEL-certificaat
UL-certificaat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
UKCA Certificaat
TÜV certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
103006685 RSS16-SD-ST8H
- Universele codering via RFID-technologie
- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- Serieschakeling tot 31 stuks
- zonder arrêtering
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Aansluitruimte of stekkeraansluiting
- Ook geschikt voor serieschakeling
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | RSS16 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Aanrakingsvrij werkende veiligheidssensor |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
RED-Richtlijn | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Deel 1-7:2010 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5412.02/20 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-02-2025 07:08