RSS16-SD-ST8H-DU
RSS16-SD-ST8H-DU
- Universelle Codierung mit RFID-Technologie
- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- Reihenschaltung bis zu 31 Geräte
- ohne Rastung
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- Klemmenraum- oder Stecker-Anschluss
- Geeignet auch für Reihenschaltung
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
RSS16-SD-ST8H-DU |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103047323 |
EAN (European Article Number) |
4030661617084 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001829 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001829 |
Zulassungen - Vorschriften
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-3 |
Codierung |
Universelle Codierung |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
RFID |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Topologie des Senors |
Reihenschaltungsgerät |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Reaktionszeit, maximum |
100 ms |
Risikozeit, maximum |
200 ms |
Bruttogewicht |
250 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Serielle Diagnose |
Ja |
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Reihenschaltung |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Kaskadierbar |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der LEDs |
2 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion |
1 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren |
31 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD-Wert |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
vorderseitig rückseitig kopfseitig |
Aktive Fläche |
seitlich vorderseitig deckelseitig |
Befestigung |
2 x M5, Zylinderkopfschraube |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben |
2 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand, typisch |
15 mm |
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
12 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
30 mm |
Hysterese (Schaltabstand), maximum |
2 mm |
Wiederholgenauigkeit R |
0,5 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette) |
Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom |
Hinweis (Reihenschaltung) |
Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD |
Leitungseinführung |
M12 (A-Codierung) |
Anschlussart |
Steckverbinder M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
91 mm |
Breite des Sensors |
52 mm |
Höhe des Sensors |
30 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP66 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-28 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % |
Betriebsstrom, minimum |
0,5 mA |
Leerlaufstrom I0, typisch |
100 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.100 mA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
100 A |
Bereitschaftsverzögerung, maximum |
2.000 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
1 Hz |
Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Stromaufnahme der Sicherheitseingänge |
5 mA |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
1.000 mA |
Ausgangsstrom, maximum |
1 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
1 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
1 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
50 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
2 V |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,05 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,05 A |
Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD
Bezeichnung, Serielle Diagnose SD |
OUT |
Betriebsstrom |
150 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
kurzschlussfest, p-schaltend |
Leitungskapazität |
50 nF |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung |
IEC 61000-6-4 |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Mehrfarben-LED: Grün Rot gelbe LED: Betriebszustand grüne LED: Versorgungsspannung rote LED: Fehler |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
RST16-1 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
ANATEL-Zertifikat
UL-Zertifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
UKCA-Zertifikat
TÜV-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Schaltungsbeispiel
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
103006685 RSS16-SD-ST8H
- Universelle Codierung mit RFID-Technologie
- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- Reihenschaltung bis zu 31 Geräte
- ohne Rastung
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- Klemmenraum- oder Stecker-Anschluss
- Geeignet auch für Reihenschaltung
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.01.2025, 21:44