schmersal_s_icon.png

RSS16-SD-ST8H-DU

Número de artigo: 103047323

  • Codificação universal com tecnologia RFID
  • 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
  • Ligação em série até 31 componentes
  • sem retenção
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Batente de porta com função de engate magnético
  • Ligação por cabo ou conector
  • Apropriado também para ligação em série
  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID

Dados para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

RSS16-SD-ST8H-DU

Número de artigo (Número de encomenda)

103047323

EAN (European Article Number)

4030661617084

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-46-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-03

Número ETIM, versão 7.0

EC001829

Número ETIM, versão 6.0

EC001829

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-3

informação gerais

Codificação universal

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

RFID

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Condição de instalação (mecânico)

não "flush"

Topologia do sensor

Equipamento para acionamento em série

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Área ativa

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Tempo de reação, máximo

100 ms

Tempo de risco, máximo

200 ms

Peso bruto

250 g

Propriedades globais - Características

Diagnóstico série

Sim

Deteção de curto-circuito

Sim

Reconhecimento de curto-circuito

Sim

Ligação em série

Sim

Funções de segurança

Sim

Em cascata

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de LED's

2

Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização

1

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de comutação sequencial de sensores

31

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria de controlo

4

Valor PFH

6,30 x 10⁻¹¹ /h

Valor PFD

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em

3

Vida útil

20 Jahr(e)

Dados mecânicos

Plano de atuação

Frontal

Traseiro - parte de trás

frontal

Área ativa

lateral

Frontal

do lado da tampa / da parte superior

Fixação

2 x M5, Parafuso de cabeça cilíndrica

Binário de aperto dos parafusos de fixação

2 Nm

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com o EN IEC 60947-5-3

Distância do interruptor, típico

15 mm

Distância do interruptor garantida "ON" Sao

12 mm

Distância do interruptor garantida "OFF" Sar

30 mm

Histerese (distância do interruptor) máximo

2 mm

Precisão de reposicionamento R

0,5 mm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Nota (comprimento da cadeia de sensores)

O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída

Nota (ligação em série)

Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD

Cabo guia

M12 (Codificação A)

Tipo de conexão

Conector M12, 8-polos

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

91 mm

Largura de sensor

52 mm

Altura do sensor

30 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-28 ... +85 °C

Humidade relativa, máximo

93 %

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2 000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira

3

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -15 % / +10 %

Corrente de operação, mínimo

0,5 mA

Corrente de circuito aberto I0, típico

100 mA

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal

2 100 mA

Corrente de curto-circuito

100 A

Atraso na operação, máximo

2 000 ms

Frequência de comutação, máximo

1 Hz

Categoria de aplicação DC-12

24 VDC / 0,05 A

Dados elétricos - Entradas digitais seguras

Potência instalada das entradas de segurança

5 mA

Dados elétricos - Saídas digitais seguras

Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)

1 000 mA

Corrente de saída (saída segura), máximo

1 A

Versão de elementos de comutação

tipo p

Queda de tensão Ud, máximo

1 V

Corrente residual Ir, máximo

0,5 mA

Voltagem, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

1 A

Voltagem, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

1 A

Dados elétricos - saída diagnóstico

Corrente operacional nominal

50 mA

Versão de elementos de comutação

comutação - p

Queda de tensão Ud, máximo

2 V

Voltagem, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

0,05 A

Voltagem, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

0,05 A

Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD

Designação, diagnóstico serial SD

OUT

Corrente operacional

150 mA

Versão de elementos de comutação

À prova de curto-circuito, tipo p

Capacitância

50 nF

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Radiação de interferência

IEC 61000-6-4

Indicação de estado

Orientação (LED indicador do estado)

LED multi-colorido: Verde vermelho

LED amarelo: Estado operacional

LED verde : Tensão de alimentação

LED vermelho: Falha

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

RST16-1

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

PROTECT PSC1

Filtro de idioma

Certificação UKCA

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

103006685 RSS16-SD-ST8H
  • Codificação universal com tecnologia RFID
  • 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
  • Ligação em série até 31 componentes
  • sem retenção
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Batente de porta com função de engate magnético
  • Ligação por cabo ou conector
  • Apropriado também para ligação em série
  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/01/2025, 21:53