RSS16-SD-ST8H-DU
RSS16-SD-ST8H-DU
- Codage individuel par technologie RFID
- 1 x connecteur M12, 8 pôles
- Câblage en série jusqu'à 31 composants
- sans maintien
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Raccordement par borniers ou par connecteur
- Convient aussi pour une connexion en série
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
RSS16-SD-ST8H-DU |
Référence d’article (n° de commande) |
103047323 |
EAN (European Article Number) |
4030661617084 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-3 |
Information générale |
Codage universel |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
RFID |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Topologie du capteur |
Connexion en série |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Surface active |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Durée du risque, max. |
200 ms |
Poids brut |
250 g |
Données générales - Caractéristiques
Diagnostic par bus sériel |
Oui |
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Connexion en série |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Réalisable en cascade |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de LEDs |
2 |
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation |
1 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de capteurs connectés en série |
31 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Valeur PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
côté avant arrière par le dessus |
Surface active |
latéral côté avant côté couvercle |
Fixation |
2 x M5, Vis à tête cylindrique |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
12 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
30 mm |
Hystérésis (distance de commutation), max. |
2 mm |
Répétabilité R |
0,5 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Entrée de câble |
M12 (Codage A) |
Connecteur de raccordement |
Connecteur M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
91 mm |
Largeur du capteur |
52 mm |
Hauteur du capteur |
30 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Humidité relative, max. |
93 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Courant de service, min. |
0,5 mA |
Courant hors charge électrique, maximum |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
2 100 mA |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
100 A |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
2 000 ms |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Consommation électrique des entrées de sécurité |
5 mA |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
1 000 mA |
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
1 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
1 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
1 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Courant assigné de service (sortie diagnostique) |
50 mA |
Mise en œuvre |
à commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
2 V |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,05 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,05 A |
Données électriques - Diagnostic série par bus SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
protégé contre les courts-circuits, commutation P |
Wiring capacitance |
50 nF |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaire |
IEC 61000-6-4 |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
LED multicolore: verte rouge LED jaune: état de fonctionnement LED verte: tension d'alimentation LED rouge: défaut |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
RST16-1 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
PROTECT PSC1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification ANATEL
Certificat UL
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
Certificat UKCA
Homologation TÜV
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
Exemple de câblage
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
103006685 RSS16-SD-ST8H
- Codage individuel par technologie RFID
- 1 x connecteur M12, 8 pôles
- Câblage en série jusqu'à 31 composants
- sans maintien
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Raccordement par borniers ou par connecteur
- Convient aussi pour une connexion en série
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5412.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09.01.2025 04:54